Avec son design d'une simplicité rigoureuse, le tapis COM 1000 incarne l'essence même d'un style intemporel, privilégiant une qualité exceptionnelle et une fonctionnalité hors pair. Son esthétique classique évoque les pavés, élément architectural emblématique du paysage urbain.
La moquette tissée à plat est le choix idéal pour les environnements exigeant un nettoyage exceptionnel, ainsi que des normes élevées en matière de qualité et de confort. La moquette COM 1000 est tissée à partir de fils teints dans la masse, ce qui garantit sa beauté même dans les environnements soumis à des procédures de nettoyage particulièrement rigoureuses.
Disponible en lés ou en LockTiles® – notre concept breveté qui permet une pose parfaite avec des joints quasi invisibles et un rendu homogène. Également disponible en dalles ZigZag® et en dalles modulaires.
Disponible dans notre entrepôt en 10 coloris intemporels.