Publier vos produits
Dusk
Dusk
    Archivé

    Dusk

    Une gamme de bornes IP65 au design minimaliste à émission lumineuse directe vers le bas, pour un confort visuel élevé et une haute efficacité lumineuse. Disponible en différentes hauteurs, elle se prête aussi à la composition en groupes d’appareils, pour combiner résultat d’éclairage et de composition.
    Spécification
    • Une gamme de bornes IP65 au design minimaliste à émission lumineuse directe vers le bas, pour un confort visuel élevé et une haute efficacité lumineuse. Disponible en différentes hauteurs, elle se prête aussi à la composition en groupes d’appareils, pour combiner résultat d’éclairage et de composition.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DUSK
    • Famille de produitsBollards
    • Groupe de produitsBollards
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring