Publier vos produits
LINEA LED
LINEA LED
    Co.E.M.

    LINEA LED

    3.9 sur 5 étoiles3.9(8 Avis)
    Traduit par Google,

    LINEA LED est une barre d'éclairage à LED avec un profil minimal et une efficacité et un flux lumineux élevés. Divers accessoires sont disponibles.

    Disponible en différentes longueurs : 408 mm, 608 mm, 808 mm, 1008 mm, 1208 mm, 1408 mm, 1608 mm, 1808 mm, 2008 mm, 2208 mm, 2408 mm, 2608 mm, 2808 mm, 3008 mm

    Spécification
    • Linear for indoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.60LED/m;from 14W to 54W (according to the length);total delivered flux:   da 2060lm a 7740lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: from 210gr (808mm version) to 780gr (3008mm version);dimensions: W=18,2mm; H=10mm: L from 808mm to 3008mm;  dimming using a dimmable power supply unit.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.linealed
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsLinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10
    • Largeur (mm)18.2
    • Profondeur (mm)808
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.21
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring