Publier vos produits
Keller S
Keller S
    Archivé

    Keller S

    La gamme d'appareils muraux Keller, équipés avec COB LEB alimentés à 24VDC aux prestations lumineuses élevées, combine une géométrie minimaliste à une qualité mécanique et optique de haut niveau. Réalisés en aluminium anodisé, ils sont adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs.
    Spécification
    • La gamme d'appareils muraux Keller, équipés avec COB LEB alimentés à 24VDC aux prestations lumineuses élevées, combine une géométrie minimaliste à une qualité mécanique et optique de haut niveau. Réalisés en aluminium anodisé, ils sont adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KELLERS
    • Famille de produitsWalllights
    • Groupe de produitsFixed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)59
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (8)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)