Publier vos produits
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220

    Nitor RV Flat 220

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,
    "Simplement efficace" L'efficacité va bien au-delà des économies d'énergie. Le downlight classique a été fondamentalement amélioré et révisé. Avec des performances sans compromis, une efficacité maximale et une grande variété d'applications, il est devenu un élément indispensable de (presque) tous les projets. C'est aussi une opportunité de changement de lampe, où la consommation d'énergie peut être réduite jusqu'à 70 % et un temps de récupération rapide peut être atteint. De plus, à diamètre identique, le remplacement du luminaire est rapide et propre, sans nécessiter de travaux de plafond supplémentaires.
    Spécification
    • Installation: recessed. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, diecast aluminium heat sink. Optic: satin opal PMMA diffuser (SOP), soft-light prismatic PMMA optics (DPR). Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 44. Accessories: (order separately): steel sheet box for concrete installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nitor_Flat
    • Famille de produitsSpots & Downlights
    • Groupe de produitsNitor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enSlovénie
    • Fabriqué enSlovénie
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (31)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (7)