Publier vos produits
Bollo
Bollo
Bollo
    Fogia

    Bollo

    Traduit par Google,

    Bollo a été lancé comme une chaise longue scandinave typique avec des caractéristiques minces et une utilisation modeste des matériaux. Le résultat final est une chaise axée sur le confort, à la fois visuellement et à l'usage. Bollo a un caractère fort inspiré par son niveau de confort accru, avec des coussins aux formes généreuses et une apparence audacieuse. Les volumes doux s'étendent pour embrasser la base en métal mince, créant une intersection intéressante entre la base et ses coussins.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bollo
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)710
    • Largeur (mm)810
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Description de l'Uniclass 2015Easy chairs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie
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
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)