Publier vos produits
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Cima 1500W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Cima 1500W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Cima 1500W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Cima 1500W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Cima 1500W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Cima 1500W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Cima 1500W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Cima 1500W
    Fogo

    Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Cima 1500W

    Fogo Cima – Radiateur Mural à Inertie

    Élégance, performance thermique et gestion intelligente de l’énergie

    Fogo Cima – Modèle Classique

    Chauffez votre intérieur avec élégance et efficacité grâce au Fogo Cima, un radiateur mural à inertie conçu pour offrir une chaleur douce et durable tout en optimisant votre consommation énergétique.

    Caractéristiques principales :

    • Façade en béton fibré ultra haute performance : Excellente inertie thermique pour une diffusion progressive de la chaleur.
    • Pilotage intelligent via l’application : Gérez la température à distance et programmez votre chauffage selon vos besoins.
    • Détection de fenêtre ouverte : Le radiateur s’adapte automatiquement pour éviter tout gaspillage énergétique.

    Idéal pour ceux qui recherchent une solution de chauffage performante et connectée.

    Fogo Cima S – Modèle Intelligent

    Le modèle S va encore plus loin en intégrant des capteurs avancés pour une gestion totalement autonome de votre chauffage.

    Fonctionnalités supplémentaires du modèle S :

    • Capteur de présence : Ajuste automatiquement la température en fonction de votre présence.
    • Capteur CO₂ : Optimise la qualité de l’air et ajuste la consommation pour un confort maximal.
    • Gestion énergétique autonome : Anticipe vos besoins pour maximiser les économies d’énergie.

    Avec le Fogo Cima S, profitez d’un confort sur-mesure sans avoir à vous soucier des réglages.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cima1500
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)840
    • Profondeur (mm)55
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique