Publier vos produits
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Pedra 900W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Pedra 900W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Pedra 900W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Pedra 900W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Pedra 900W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Pedra 900W
Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Pedra 900W
    Fogo

    Radiateur électrique mural à inertie en béton FOGO Pedra 900W

    Fogo Pedra – Radiateur Plinthe à Inertie

    Compact, performant et conçu pour une chaleur homogène

    Fogo Pedra – Modèle Classique

    Le Fogo Pedra est un radiateur plinthe à inertie conçu pour s’intégrer discrètement sous les fenêtres grâce à sa hauteur réduite de 30 cm. Il combine design élégant et performance thermique pour un chauffage efficace.

    Caractéristiques principales :

    • Inertie thermique élevée grâce à une façade en béton fibré, pour une chaleur prolongée.
    • Pilotage à distance via l’application pour un contrôle simplifié.
    • Détection de fenêtre ouverte pour éviter toute surconsommation inutile.

    Un radiateur compact et efficace, idéal pour optimiser l’espace sans compromettre le confort.

    Fogo Pedra S – Modèle Intelligent

    Avec le modèle S, profitez d’un chauffage qui s’adapte en temps réel à votre mode de vie.

    Fonctionnalités supplémentaires du modèle S :

    • Capteur de présence pour adapter la température à votre occupation réelle.
    • Capteur CO₂ pour un air plus sain et une meilleure gestion thermique.
    • Régulation énergétique autonome pour un chauffage optimisé sans intervention.

    Le Fogo Pedra S est la solution idéale pour conjuguer confort, économies et adaptabilité.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pedra1000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)1060
    • Profondeur (mm)55
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique