Publier vos produits
Ardente C2 500 mm
Ardente C2 500 mm
Ardente C2 500 mm
Ardente C2 500 mm
Ardente C2 500 mm
Ardente C2 500 mm
    Fondital

    Ardente C2 500 mm

    Traduit par Google,

    ARDENTE C2
    Un haut degré d'innovation, obtenu grâce aux 3 brevets que ce produit a pu obtenir, permet au radiateur Ardente d'être idéal pour les rénovations et les systèmes de chauffage à basse température.

    PLUS
    - Rapport poids/chaleur optimal
    - Double revêtement pour une finition durable : anaphorèse + revêtement en poudre
    - Haut contenu technologique : 3 brevets internationaux
    - 100% FABRIQUE EN ITALIE
    - Modulaire : parfait pour n'importe quel espace
    - Idéal pour les applications à basse température

    Spécification
    • All models ARDENTE C2 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardente_c2_500_mm
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical and Water Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-16
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)556
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
    Åland
    Arabie saoudite
    Argentine
    Australie
    Afrique du Sud
    États-Unis
    Albanie
    Arménie
    Bolivie
    Nouvelle-Zélande
    Algérie
    Îles Vierges britanniques
    Allemagne
    Azerbaïdjan
    Brésil
    Égypte
    Mexique
    Andorre
    Chine
    Chili
    Libye
    Panama
    Autriche
    Émirats arabes unis
    Colombie
    Maroc
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Belgique
    Géorgie
    Équateur
    Réunion
    Biélorussie
    Hong Kong
    Paraguay
    Tunisie
    Bosnie-Herzégovine
    Irak
    Pérou
    Bulgarie
    Iran
    Uruguay
    Chypre
    Israël
    Venezuela
    Croatie
    Jordanie
    Danemark
    Kazakhstan
    Espagne
    Kirghizistan
    Estonie
    Liban
    Finlande
    Mongolie
    France
    Ouzbékistan
    Gibraltar
    Pakistan
    Grèce
    Palestine
    Guernesey
    Syrie
    Hongrie
    Turkménistan
    Île de Man
    Turquie
    Îles Féroé
    Irlande
    Islande
    Italie
    Jersey
    Lettonie
    Liechtenstein
    Lituanie
    Luxembourg
    Macédoine du Nord
    Malte
    Moldavie
    Monaco
    Monténégro
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican