Publier vos produits
Formentera PRO CTN
Formentera PRO CTN
Formentera PRO CTN
    Fondital

    Formentera PRO CTN

    Traduit par Google,

    FORMENTERA PRO CTN
    Formentera PRO CTN est une chaudière à gaz murale à chambre ouverte et tirage naturel avec production d'ECS instantanée et faibles émissions de NOx. La chaudière est équipée d'une interface utilisateur à écran tactile et est préréglée pour fonctionner au gaz naturel ou au GPL.

    PLUS
    - Brûleur à gaz atmosphérique hyper-stoechiométrique refroidi par eau à faibles émissions de NOx
    - Commandes pour gérer 2 types différents de systèmes solaires thermiques montés en standard
    - Thermorégulation avec sonde externe (en option)
    - Relais multifonction pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou à la gestion de pompes externes ou au signal d'alarme à distance
    - Échangeur ECS 26 plaques inox

    Spécification
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Automatic by-pass
      - 7-litre heating expansion vessel
      - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device

    Spécifications techniques
    • Réference unique.formentera_pro_ctn
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)315
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord