Publier vos produits
Bali RTN E (35 - 70 kW)
Bali RTN E (35 - 70 kW)
Bali RTN E (35 - 70 kW)
    Fondital

    Bali RTN E (35 - 70 kW)

    Traduit par Google,

    BALI RTN E 35-70
    BALI RTN E est une chaudière en fonte au sol pour chauffage seul, avec corps central en fonte. C'est une chaudière à chambre ouverte équipée d'un allumage électronique.

    PLUS
    - Allumage électronique
    - Large gamme de puissances de sortie
    - Entretien en douceur

    Spécification
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bali_rtn_e_2
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC011397
    • Nom ETIMStanding boiler with integrated burner
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord