Publier vos produits
Antea CTN
Antea CTN
    Fondital

    Antea CTN

    Traduit par Google,

    ANTEA CTN - CTFS
    Antea monothermique CTFS est une chaudière gaz mixte instantanée murale, à chambre étanche et tirage forcé. La chaudière est disponible en version chambre étanche (CTFS) et chambre ouverte (CTN).

    PLUS
    - Dimension compacte, seulement 250 mm de profondeur
    - Interface utilisateur LCD avec diagnostics
    - Relais multifonction pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou à la gestion de pompes externes ou au signal d'alarme à distance
    - Thermorégulation avec sonde externe (en option)

    Spécification
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Automatic by-pass

      This models are ONLY available for EXTRA EU countries

    Spécifications techniques
    • Réference unique.antea_ctn
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)