Publier vos produits
Exclusivo B3 700 mm
Exclusivo B3 700 mm
Exclusivo B3 700 mm
Exclusivo B3 700 mm
Exclusivo B3 700 mm
    Fondital

    Exclusivo B3 700 mm

    Traduit par Google,

    Exclusivo est issu d'un projet de recherche visant à optimiser les performances des radiateurs afin d'offrir un produit à hautes capacités mécaniques et énergétiques.

    EXCLUSIF PLUS

    • Rapport poids/chaleur optimal
    • Modulaire : parfait pour n'importe quel espace
    • Pas de soudures, donc pas de problèmes de bavures
    • 100% FABRIQUE EN ITALIE
    • Échange thermique amélioré = hautes performances, faible consommation
    Spécification
    • All models EXCLUSIVOare guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      Exclusivo radiator:
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 2 international patents;
      Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Bursting pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.exclusivo_b3_700_mm
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical and Water Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-30
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)757
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord