Publier vos produits
Cool 1740
Cool 1740
Cool 1740
Cool 1740
Cool 1740
    Fondital

    Cool 1740

    4.3 sur 5 étoiles4.3(11 Avis)
    Traduit par Google,

    COOL propose des solutions d'ameublement de salle de bains polyvalentes disponibles dans une large gamme de finitions et de dimensions : 20 modèles, disponibles en 24 couleurs, entraxe entre 400 et 600, hauteurs de 858 à 1740 et 2 types de raccordements hydrauliques. L'élégante collection COOL propose des solutions techniques innovantes et brevetées.

    FROID PLUS

    • Traitement anticorrosion total Aleternum inclus dans le prix sur tous les modèles
    • 2 types de raccordements hydrauliques : traditionnel et central par le bas
    • 100% FABRIQUE EN ITALIE
    • Double revêtement pour une finition durable : anaphorèse + revêtement en poudre
    Spécification
    • All models COOL are guaranteed 12 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.  

      24 colours
      20 models
      centre distances between 400 and 600
      4 heights from 858 to 1740
      2 types of hydraulic connections: traditional and central from below


    Spécifications techniques
    • Réference unique.cool-bath-radiator-1740
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical and Water Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-17
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)1740
    • Profondeur (mm)26
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEC011023
    • Nom ETIMTube radiator
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_48
    • Description de l'Uniclass 2015Low temperature hot water (LTHW) heated towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-31 25 25 13
    • Titre OmniClassWater Heated Towel Bars
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord