Publier vos produits
Itaca CTFS
Itaca CTFS
Itaca CTFS
Itaca CTFS
    Fondital

    Itaca CTFS

    Traduit par Google,

    ITACA CTFS
    Itaca CTFS est une chaudière instantanée à gaz murale à chambre étanche et tirage forcé. La chaudière est équipée d'une interface utilisateur à écran tactile et de la fonction ""ECS confort"" qui maintient chaud l'échangeur à plaques pour assurer une réponse rapide en cas de demande d'eau chaude sanitaire.

    PLUS
    - Interface utilisateur à écran tactile
    - Efficacité ★★★ ECS en mode "confort"
    - Pilotage de 2 zones de chauffe montées en standard via des sondes de température
    - Commandes pour gérer trois types différents de systèmes solaires thermiques installés en standard
    - Échangeur ECS 26 plaques à isolation thermique
    - Kit de remplacement hydraulique chaudière

    Spécification
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Built-in hydraulic unit including automatic bypass, safety valve, pressure transducer, drain tap and expansion vessel connection
      - Double circuit filling system: automatic or manual
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Integrated safety and modulation electronic board
      - Can be connected to an outdoor probe (optional) for sliding temperature function
      - Possibility of zone management, high and low temperature (optional)
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
      - DHW “Comfort” function: ★★★

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Spécifications techniques
    • Réference unique.itaca_ctfs
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)315
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord
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
    Produits similaires