Publier vos produits
Itaca KR
Itaca KR
    Fondital

    Itaca KR

    Traduit par Google,

    ITACA KR
    L'Itaca KR est une chaudière murale à condensation pour le chauffage uniquement, configurée électroniquement pour le raccordement à un chauffe-eau externe. La chaudière utilise la technologie à condensation, ce qui lui permet de réduire les consommations, d'augmenter les performances et de réduire les émissions de polluants.

    PLUS
    - Rapport de modulation 1:9
    - Interface utilisateur à écran tactile
    - Commandes pour gérer 2 types différents de systèmes solaires thermiques montés en standard
    - La température ambiante peut être réglée à partir de la chaudière si une sonde externe est installée
    - Échangeur ECS 26 plaques

    Spécification
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - Modulating pump with air-purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Wide modulation range 1:9
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - By-pass

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes
      - GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - External water heater for domestic hot water production
      - Solar board
       

      FEATURES
      - CH water flow rate electronic control
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Thermoregulation with external probe (optional)
      - Modulating pump with air-purging device
      - DHW “Comfort” function: ★★★
      - Automatic by-pass
      - Double circuit filling system: automatic or manual

    Spécifications techniques
    • Réference unique.itaca_kr
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)315
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie