Publier vos produits
Madeira Solar Compact KBS
Madeira Solar Compact KBS
    Fondital

    Madeira Solar Compact KBS

    Traduit par Google,

    MADEIRA COMPACT SOLAIRE KBS
    Madeira Solar Compact KBS est une unité de chauffage compacte à condensation avec fonction de pré-mélange et chauffe-eau sanitaire de 170 litres à simple serpentin, complétée par des systèmes hydrauliques et électroniques pour la gestion d'un système de capteurs solaires et préréglée en standard pour fonctionner au gaz naturel ou propane.

    PLUS
    - Chauffe-eau de 170 litres avec simple serpentin
    - Interface utilisateur à écran tactile
    - Rapport de modulation 1:9
    - Disponible dans :
    Version KBS avec une zone directe
    Version KBS-V avec une zone directe et une zone mixte
    Version KBS-Z avec une zone directe et deux zones mixtes.
    - Vase d'expansion solaire de 12 litres

    Spécification
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - 170-litre water heater with single coil
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Motorised deviating valve
      - 10-litre heating expansion vessel
      - 12-litre DHW expansion vessel
      - 12-litre solar expansion vessel
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - Front door for immediate access to boiler
      - DHW thermostatic mixing valve
      - Anti-freeze function for heating
      - Side water fittings
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Built-in electronic card for solar plant management
      - Built-in water system for managing the solar plant including:
      3-speed solar pump
      shut-off valves on delivery and return with thermometers
      low regulator with flowmeter with adjustment range between 0.5 and 15 l/1'
      6 bar solar safety valve

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.madeira_solar_compact_kbs
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1857
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)645
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems
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
    Produits similaires