Publier vos produits
Antea KR
Antea KR
Antea KR
    Fondital

    Antea KR

    Traduit par Google,

    ANTEA KR
    Antea KR est une chaudière murale à condensation pour le chauffage uniquement, configurée électroniquement pour le raccordement à un chauffe-eau externe. La chaudière utilise la technologie à condensation, ce qui lui permet de réduire les consommations, d'augmenter les performances et de réduire les émissions de polluants.

    PLUS
    - Ultra-compact
    - Rapport de modulation 1:9
    - Interface utilisateur LCD
    - Relais additionnel gérant 2 zones de chauffe
    - Vase d'expansion de 9 litres
    - Kit de remplacement hydraulique chaudière

    Spécification
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Wide modulation range 1:9
      - By-pass
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - LCD interface with diagnostics

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.antea_kr
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
    Åland
    Arabie saoudite
    Argentine
    Australie
    Afrique du Sud
    États-Unis
    Albanie
    Arménie
    Bolivie
    Nouvelle-Zélande
    Algérie
    Îles Vierges britanniques
    Allemagne
    Azerbaïdjan
    Brésil
    Égypte
    Mexique
    Andorre
    Chine
    Chili
    Libye
    Panama
    Autriche
    Émirats arabes unis
    Colombie
    Maroc
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Belgique
    Géorgie
    Équateur
    Réunion
    Biélorussie
    Hong Kong
    Paraguay
    Tunisie
    Bosnie-Herzégovine
    Irak
    Pérou
    Bulgarie
    Iran
    Uruguay
    Chypre
    Israël
    Venezuela
    Croatie
    Jordanie
    Danemark
    Kazakhstan
    Espagne
    Kirghizistan
    Estonie
    Liban
    Finlande
    Mongolie
    France
    Ouzbékistan
    Gibraltar
    Pakistan
    Grèce
    Palestine
    Guernesey
    Syrie
    Hongrie
    Turkménistan
    Île de Man
    Turquie
    Îles Féroé
    Irlande
    Islande
    Italie
    Jersey
    Lettonie
    Liechtenstein
    Lituanie
    Luxembourg
    Macédoine du Nord
    Malte
    Moldavie
    Monaco
    Monténégro
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Saint-Marin
    Serbie
    Slovaquie
    Slovénie
    Suède
    Suisse
    Svalbard et Jan Mayen
    Ukraine
    Vatican