Publier vos produits
Master 500 mm
Master 500 mm
Master 500 mm
Master 500 mm
Master 500 mm
Master 500 mm
    Fondital

    Master 500 mm

    Traduit par Google,

    MAÎTRE
    Master est le radiateur en aluminium moulé sous pression en alliage d'aluminium de Fondital qui se distingue par ses performances élevées tout en réduisant les coûts d'exploitation grâce à sa faible inertie thermique. Master est synonyme d'élégance et de souci du détail.

    PLUS
    - Haut contenu technologique : 3 brevets internationaux
    - Base sans soudure assemblée avec une technologie exclusive d'assemblage thermoélectrique
    - Echange thermique amélioré = hautes performances, faible consommation
    - 100% FABRIQUE EN ITALIE
    - Double revêtement pour une finition durable : anaphorèse + revêtement en poudre

    Spécification
    • All models MASTER are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.master_500_mm
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical and Water Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-16
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)557
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (7)