Publier vos produits
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
    Fondital

    Minorca KC

    Traduit par Google,

    MINORQUE KC
    Chaudière murale à condensation avec fonction de pré-mélange pour la production instantanée d'eau chaude sanitaire.

    PLUS
    - Dimension compacte, seulement 250 mm de profondeur
    - Classe 6 des émissions de NOx
    - Thermorégulation avec sonde externe (en option)
    - Interface utilisateur LCD avec diagnostics
    - Échangeur de chaleur primaire en aluminium

    Spécification
    • FEATURES
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Wide modulation range 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - NTC temperaure probe on flow and return lines
      - Automatic by-pass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.minorca_kc
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord