Publier vos produits
Itaca CH KR - Indoor Installation
Fondital

Itaca CH KR - Indoor Installation

Traduit par Google,

ITACA CH KR - MODULE ARMOIRE POUR INSTALLATION INTÉRIEURE
Générateur de chaleur modulaire à condensation pour chaufferies

PLUS
- Classe 6 des émissions de NOx
- Double contrôle électronique du débit d'eau CH
- Clapet anti-retour des fumées intégré
- Interface d'affichage à matrice de points multilingue
- Échangeur de chaleur en acier inoxydable à haut rendement
- Rapports de modulation élevés : pour un seul module jusqu'à 1:10 ; pour générateur modulaire jusqu'à 1:70
- Système de gestion en cascade intégré
- Possibilité d'installer jusqu'à 6 chaudières en cascade

Spécification
  • FEATURES
    - Under-boiler hydraulic unit to be installed with water (insulated) and gas collectors, high-efficiency circulation pump, water and gas connecting ramps, expansion vessel
    - Two-way shut-off taps on flow and return
    - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
    - 0-10 V control in temperature for regulation
    - Cascade management with Master Slave system from boiler control panel
    - Available in the following versions: with direct collectors; with hydraulic separator; with plate exchanger

    - Supplied with flue gas duct

    - Indoor installations on supporting structure


      Spécifications techniques
      • Réference unique.itaca_ch_kr_indoor_installation
      • Famille de produitsBoilers
      • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2020-09-14
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireAcier inoxydable
      • Conçu enItalie
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
      • Classification IFCChaudière
      • Code ETIMEG015210
      • Nom ETIMBoilers and heaters
      • Nom UNSPSCCondensing units
      • Code UNSPSC40101704
      • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
      • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
      • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
      • Numéro OmniClass23-33 11 13
      • Titre OmniClassCondensing Boilers
      • Code CSI UniFormat IID3020
      • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

      Disponibilité de la région

      Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord