Publier vos produits
Sole 500 mm - RUSSIA
Sole 500 mm - RUSSIA
Sole 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Sole 500 mm - RUSSIA

    Traduit par Google,

    Sole est le radiateur en aluminium moulé sous pression de Fondital, fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium, qui se distingue par ses performances élevées tout en réduisant les coûts d'exploitation grâce à sa faible inertie thermique. Master est synonyme d'élégance et de souci du détail.

    PLUS
    - Haut contenu technologique : 3 brevets internationaux ;
    - Base sans soudure assemblée avec une technologie d'assemblage thermoélectrique exclusive ;
    - Echange thermique amélioré = hautes performances, faible consommation ;
    - 100 % FABRIQUÉ EN ITALIE ;
    - Double revêtement pour une finition durable : anaphorèse + revêtement en poudre.

    Spécification
    • All models Sole are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sole_500_mm_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)557
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Russie

    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (7)