Publier vos produits
Tenerife KC
Tenerife KC
Tenerife KC
    Fondital

    Tenerife KC

    Traduit par Google,

    TENERIFE KC
    Chaudière murale à condensation avec production d'ecs instantanée
    Compatible avec le thermostat intelligent SPOT.

    PLUS
    - Échangeur de chaleur en acier inoxydable à haut rendement avec simple serpentin et large section de passage
    - Vase d'expansion de 9 litres
    - Dimension compacte, seulement 250 mm de profondeur
    - Facile à installer dans des installations préexistantes grâce à : conduit de fumée central, support de fixation murale et double trou pour aspiration divisée
    - Thermorégulation avec sonde externe (en option)
    - Interface utilisateur LCD avec diagnostics
    - Classe 6 des émissions de NOx

    Spécification
    • FEATURES
      - Modulation ratio: 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Automatic by-pass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tenerife_kc
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe