Publier vos produits
Knekk Chair
Knekk Chair
Knekk Chair
Knekk Chair
Knekk Chair
Knekk Chair
Knekk Chair
Knekk Chair
Knekk Chair
Knekk Chair
    Fora Form

    Knekk Chair

    Traduit par Google,

    Avec son espacement subtil, la nouvelle chaise Knekk permet de réfléchir en position allongée et de discuter en se penchant vers l'avant. Elle a un look élégant et peut être utilisée avec ou sans accoudoirs.

    Loin d'être ostentatoire, la chaise Knekk se veut conviviale et accueillante. Elle s'adapte automatiquement à la position assise, permettant de s'adosser à la table pour discuter ou manger sans pousser son corps vers l'avant sur la chaise.

    Knekk est un modèle au style simple et à la fonctionnalité exprimée de manière unique en bois massif. Des coussins d'assise sont disponibles pour plus de confort et les chaises sans accoudoirs peuvent être empilées.

    Spécification
    • Chair in solid oakFixed seat- or/and back cushion

      With or without armrest

      Plastic or felt glides

      Linking in black steel, optional

      Linking table solid oak

      Linking table can be retrofitted

      The cover on the fixed seat and back cushion is removable

      Stacks 3 pcs without armrest

    Spécifications techniques
    • Réference unique.knekk-chair
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes

    Produits similaires