Publier vos produits
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
    Fora Form

    L,R and S Table

    Traduit par Google,

    Les tables L, R et S sont trois petites tables conçues par le duo Anderssen & Voll. Avec son expression élégante et sans effort, la table convient à la plupart des endroits où un plateau de table plus petit est nécessaire.

    La série de tables transforme chaque chaise en poste de travail et la série L propose même des prises électriques pour une recharge facile. Les bureaux d'aujourd'hui offrent de nombreuses possibilités et lieux de travail différents. Les tables L, R et S permettent de travailler sans effort et de manière conviviale sur n'importe quel canapé ou fauteuil.

    Plateau de table en chêne massif de 25 mm avec bord chanfreiné et coins arrondis. La configuration standard est en chêne teinté noir avec la base laquée dans la collection Sahara de Jotun, ce qui offre une surface texturée.

    Veuillez noter que les tables L et S sont également disponibles en version fixe pour montage sur le canapé Senso.

    Spécification
    • 25 mm solid wood oak with sloping profile and rounded corners

      L table is supplied with a double socket (220 Volt) and 2.5 meter black cord

      L and S Fixed are for mounting on the Senso sofa

      Please state if the fixed table is preferred on the left or right side facing forward

      The lacquer on the base has a textured surface

      S table can be delivered in height 42 cm and 65 cm, delivery time on request.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.l-r-and-s-table
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables

    Produits similaires