Publier vos produits
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT

    Allura Puzzle loose lay LVT

    Traduit par Google,

    Les dalles uniques en forme de puzzle des sols Allura Puzzle de Forbo s'installent rapidement et sans colle, avec l'avantage d'être également faciles à retirer, à réutiliser et à recycler.

    Les dalles LVT à pose libre Allura Puzzle se déclinent en 12 superbes décors, imitant à la perfection le bois, la pierre ou le béton. Ces dalles de 96 x 96 cm s'emboîtent grâce à un système de puzzle précis et quasiment invisible une fois installées. Allura Puzzle tolère les petites irrégularités des supports, ne nécessite aucune colle et convient aux environnements les plus exigeants. Entièrement recyclables, les sols Allura Puzzle s'inscrivent ainsi pleinement dans une économie circulaire.

    Le revêtement de sol Allura Puzzle est fréquemment utilisé dans les supermarchés, les espaces publics et autres zones à fort passage. Ses performances, son esthétique et la facilité et la rapidité de sa pose libre vous surprendront agréablement.

    Spécification
    • Tile size: 96 x 96 cm
      Installation method: puzzle connected loose lay
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness (EN-ISO 24346): 5 mm
      Wear layer thickness (EN-ISO 24340): 0.70 mm
      Squareness and straightness (EN-ISO 24342): < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
      Total weight (ISO 23997): 7900 g/m²
      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (ramp test - DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 7 dB
      Residual indentation (EN-ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm (typical value ~ 0.05 mm)
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m³
      Recycled content (mass): 30%

      Allura meets the requirements of EN 14041:2004
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV 

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FO-AL-PZ
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsLuxury Vinyl Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-04
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)960
    • Largeur (mm)960
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)7.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Description de l'Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes