Publier vos produits
Sarlon Material 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Material 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Material 15 dB acoustic vinyl

    Sarlon Material 15 dB acoustic vinyl

    Traduit par Google,

    Le meilleur compromis entre exigences acoustiques et trafic intense
    • Une proposition de produit unique sur le marché
    • Indentation résiduelle la plus faible, adaptée aux charges lourdes
    • Réduction du bruit acoustique de 15 dB pour un confort supplémentaire à haute performance

    La collection Sarlon Material présente une gamme de designs modernes basés sur des matériaux de revêtement de sol populaires comme le ciment, le béton et les pierres. Découvrez par exemple les articles en béton urbain avec leur équilibre intéressant entre le béton et une pierre lisse et douce, les nouvelles couleurs Nairobi avec une forte association textile et les motifs tendance en pierre de travertin.

    Tous les articles Sarlon sont conçus pour se compléter et s'intégrer parfaitement aux autres collections Forbo.

    Spécification
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 2.6 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.7 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 15 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.05 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sarlon-material-15-db-acoustic-vinyl
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsAcoustic Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-28
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)25000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2.6
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireMousse expensée
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe