Publier vos produits
Cordia Litter & Recycling Receptacle
Cordia Litter & Recycling Receptacle
Cordia Litter & Recycling Receptacle

    Cordia Litter & Recycling Receptacle

    Traduit par Google,

    Parfaits pour les environnements traditionnels ou contemporains, les réceptacles Cordia sont disponibles en bois et métal ou tout métal. Les inserts sont en bois dur 100 % cumaru FSC® ou en aluminium avec une finition thermolaquée durable.

    Spécification
    • Design Versatility
      Cordia Receptacles can be specified with insets of vertically oriented FSC® 100% Cumaru hardwood slats or horizontally oriented aluminum with a powdercoat finish. Receptacles are available with an optional rain cover in powdercoated aluminum. Cordia may be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Single-stream configurations use a 36-gallon fire-rated liner. Split-stream configuration has two 18-gallon half liners for a total 36-gallon capacity.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics with black, blue, or green backgrounds, and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening.

      Product Family
      As versatile as it is timeless, the Cordia family includes backed and backless benches with powdercoated aluminum or FSC®-certified hardwood slats, litter and recycling receptacles in matching wood or metal variations, a bike rack, and LED light bollards and pedestrian fixtures.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Cordia Receptacle blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cordia-Litter-Recycling-Receptacle
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsLitter & Recycling Receptacles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015Pr_65_12_71_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refuse and recycling separators
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Numéro OmniClass23-27 59 00
    • Titre OmniClassRecycling Equipment
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
    Produits similaires