Publier vos produits
Linia Lounge Chair
Linia Lounge Chair
Linia Lounge Chair

    Linia Lounge Chair

    Traduit par Google,

    Dotées de cadres en tiges d'acier inoxydable électropoli avec des options de revêtement en poudre bicolore, les chaises longues Linia offrent des sièges fonctionnels pour n'importe quel environnement avec une résistance accrue aux intempéries, à la manipulation et à l'usure quotidienne.

    Spécification
    • Design Versatility
      Linia Lounge Chairs can be specified with solid or perforated chair seats in our standard Sweep pattern. Powdercoat colors can be mixed or matched on individual chairs and tables to create two-tone effects. Linia Chairs are freestanding with nylon glides and can generally be stacked up to four high.

      Product Family
      Designed for indoor/outdoor versatility, Linia café chairs, lounge chairs, and side tables are deceptively simple designs that invite easy customization and offer the exceptional performance of stainless steel, all at a budget-friendly price point.

      Durable Finishes
      All Linia chair and table frames, whether or not they have a powdercoat finish, are electropolished stainless steel. This distinguishes Linia from many seemingly similar products and offers distinct long-term advantages, including enduring beauty and increased resistance to weather, handling, and day-to-day wear and tear.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Linia-Lounge-Chair
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
    • Titre OmniClassExterior Chairs