Publier vos produits
Ratio Bench
Ratio Bench
Ratio Bench

    Ratio Bench

    Traduit par Google,

    Alliant durabilité et design sculptural, Ratio est doté d'un cadre en aluminium et d'accoudoirs légèrement incurvés vers l'extérieur, lui conférant une allure accueillante. Idéal pour divers environnements architecturaux, des entreprises aux universités.

    Spécification
    • Design Versatility
      Backed and backless benches in nominal 6 foot lengths can be specified for freestanding or surface mount use. Armrests are integral.

      Durable Finishes
      High-durability stainless steel seats are available with natural Sandstone or Satin finishes, or a durable powdercoat finish. The corrosion-resistant powdercoated aluminum frame and seats are available in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Outdoor Performance
      “Sustainability through Durability” is the mantra that guides the development of all F+S products. We believe the best way to eliminate landfills and reduce our carbon footprint is to create products you never want to throw away. Everything we produce is carefully crafted to not only endure the elements, but to transcend temporary style trends.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ratio-Bench
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches
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
    Produits similaires