Publier vos produits
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle

    Tonyo Litter & Recycling Receptacle

    Traduit par Google,

    Défini par une esthétique épurée et des matériaux robustes et nécessitant peu d'entretien, le cadre hautement adaptable de Tonyo agit comme une toile pour une personnalisation infinie pour une large gamme de paramètres et de besoins de collecte des déchets.

    Spécification
    • Design Versatility
      Tonyo Receptacles can be specified with bodies and doors in FSC® 100% Cumaru hardwood slats or powdercoated stainless steel with or without perforations. Receptacles lids, sidebars, bases, and optional rain cover in powdercoated aluminum. Tonyo Receptacles may be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Configurations are available in 30-, 36-, and 60-gallon capacities with fire-rated liners. 30- and 36-gallon models are available in single- or split-stream configurations; 60-gallon models are available as split-stream only.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics with black, blue, or green backgrounds, and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening. Graphics are printed on the back of clear, lightly textured polycarbonate, protecting them from wear over time.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tonyo-Litter-Recycling-Receptacle
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsLitter & Recycling Receptacles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015Pr_65_12_71_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refuse and recycling separators
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Numéro OmniClass23-27 59 00
    • Titre OmniClassRecycling Equipment
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
    Produits similaires