Publier vos produits
Transit Litter & Recycling Receptacle
Transit Litter & Recycling Receptacle
Transit Litter & Recycling Receptacle
Transit Litter & Recycling Receptacle
Transit Litter & Recycling Receptacle

    Transit Litter & Recycling Receptacle

    Traduit par Google,

    Fabriqué en acier inoxydable durable et résistant à la corrosion, le Transit est compact et doté d'ouvertures à double ou triple flux pour différents flux de déchets. Idéal pour les aéroports, les terminaux de transport en commun et les campus.

    Spécification
    • Design Versatility
      Transit Receptacles can be specified with molded polyethylene or cast aluminum lids in split-stream or tri-stream configurations. Tri-stream configurations can be specified with waste-specific openings and cast aluminum configurations can be specified with an optional rain cover. Transit can be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Transit Receptacles have a total capacity of 60-gallons and are available in dual-stream and tri-stream top-opening configurations. Dual-stream receptacles use a 20-gallon and 40-gallon fire-rated liner. Tri-stream receptacles use three 20-gallon liners.

      Lid Finishes & Graphics
      Molded polyethylene lids have a lightly textured surface and are available in black, blue, and green. All receptacles' instructional graphics are located on both sides of the lid with black, blue, and green backgrounds and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Transit-Litter-Recycling-Receptacle
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsLitter & Recycling Receptacles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015Pr_65_12_71_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refuse and recycling separators
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Numéro OmniClass23-27 59 00
    • Titre OmniClassRecycling Equipment
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
    Produits similaires