Publier vos produits
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles

    Duo Tables & Ensembles

    Traduit par Google,

    Harmonieuse harmonie entre le yin et le yang, où le bois et le métal s'entremêlent pour former une table qui transcende ses composants, les tables Duo sont fabriquées en bois dur certifié FSC® provenant de Pennsylvanie, avec un bord en cascade et des lattes de plateau coupées en biais.

    Spécification
    • Design Versatility
      Duo Tables are available in standard or bar heights with accommodating benches and shorter, ADA-compliant bench configurations. Table and bench slats are FSC® 100% Cumaru hardwood or FSC® Mix Credit Thermally Modified Red Oak. Table and bench frames are stainless steel with polished or powdercoat finish. Freestanding and surface mount configurations available.

      Product Family
      Duo Benches, Tables & Table Ensembles are a harmonious display of yin and yang as wood and stainless steel intersect to form a group that transcends its parts. Options include FSC®-certified hardwood slats, standard and bar-height tables, and ADA compliant ensemble designs.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated stainless steel comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru and FSC® Mix Credit Thermally Modified Red Oak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duo-Tables-Ensembles
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsTables & Table Ensembles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site tables
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables
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
    Produits similaires