Publier vos produits
Factor Chair
Factor Chair
Factor Chair
Factor Chair
Factor Chair

    Factor Chair

    Traduit par Google,

    Les chaises et tables Factor allient simplicité et polyvalence, offrant un mélange de matériaux et de styles pour des solutions personnalisables qui s'étendent des espaces intérieurs aux espaces extérieurs avec une durabilité raffinée.

    Spécification
    • Design Versatility
      Factor Chairs can be specified with powdercoated cast aluminum backs and FSC® 100% hardwood slats or powdercoated formed aluminum seats and backs with or without perforations. Factor Chairs are freestanding with nylon glides and can generally be stacked to a height of four units. Armrests are optional.

      Product Family
      This configurable family unites clean lines, simple geometry, and go-anywhere versatility. With the idea that multiple individual factors contribute to making a whole, Factor’s different chair and table styles, materials, and finishes can be combined in numerous ways, making customization easy.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru and FSC® 100% Teak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Factor-Chair
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
    • Titre OmniClassExterior Chairs
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
    Produits similaires