Publier vos produits
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble

    Trio Table Ensemble

    Traduit par Google,

    Les cadres en aluminium moulé résistant à la corrosion s'associent à un choix de lattes en bois dur 100 % cumaru FSC® ou en aluminium thermolaqué. L'ensemble de tables Trio est conçu pour l'extérieur et offre des sièges conformes aux normes ADA.

    Spécification
    • Design Versatility
      Benches and tables in nominal 6 foot lengths can be specified with extruded aluminum or FSC® 100% Cumaru hardwood slats. Aluminum slats are available with a clear anodized or durable powdercoat finish. Optional ADA-compliant model with shorter benches available. Surface mount only.

      Product Family
      Pairing aluminum and FSC®-certified hardwoods, the Trio family includes backed and backless benches, a table ensemble, bike rack, and bollard and pedestrian lighting. Benches offer a choice of wood or metal slats. Table ensembles can be specified for ADA compliance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Trio Table Ensemble blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum and stainless steel.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Trio-Table-Ensemble
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsTables & Table Ensembles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site tables
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables
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
    Produits similaires