Publier vos produits
Porte forster omnia, 1 vantail
Porte forster omnia, 1 vantail
    Forster

    Porte forster omnia, 1 vantail

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)

    Portes forster omnia Solides, sûres et durables Notre système éprouvé de portes à un et deux vantaux ainsi que de vitrages à l’extérieur forster omnia convainc par sa résistance particulière, son efficacité énergétique très élevée et ses solutions de sécurité facilement intégrables. 

    Avec leur profondeur de construction élevée de 85 mm, les solides profilés en acier ou acier inox peuvent accueillir sans problème des verres isolants triples: une contribution décisive pour une enveloppe du bâtiment à haute isolation thermique selon le standard Minergie. Si besoin, ce système peut être complété avec des solutions de sécurité telles que protection incendie et protection anti-effraction. Il suffit par ailleurs d’échangern quelques composants pour atteindre une classe de résistance au feu EI30. Un isolateur ouvert en acier inox simplifie enfin l’accès à l’intérieur des profilés et permet ainsi des câblages adaptés en cas de changement d’affectation.

    Vos avantages

    • Excellente isolation thermique

    • 100 % acier ou acier inox

    • Résistance au feu EI30

    • Solution anti-effraction

    Spécification
    • Portes forster omnia Solides, sûres et durables Notre système éprouvé de portes à un et deux vantaux ainsi que de vitrages à l’extérieur forster omnia convainc par sa résistance particulière, son efficacité énergétique très élevée et ses solutions de sécurité facilement intégrables. 

      Avec leur profondeur de construction élevée de 85 mm, les solides profilés en acier ou acier inox peuvent accueillir sans problème des verres isolants triples: une contribution décisive pour une enveloppe du bâtiment à haute isolation thermique selon le standard Minergie. Si besoin, ce système peut être complété avec des solutions de sécurité telles que protection incendie et protection anti-effraction. Il suffit par ailleurs d’échangern quelques composants pour atteindre une classe de résistance au feu EI30. Un isolateur ouvert en acier inox simplifie enfin l’accès à l’intérieur des profilés et permet ainsi des câblages adaptés en cas de changement d’affectation.

      Vos avantages

      • Excellente isolation thermique

      • 100 % acier ou acier inox

      • Résistance au feu EI30

      • Solution anti-effraction

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door_omnia_1_leaf
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsForster omnia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20
    • Description de l'Uniclass 2015Door, window and gate hardware systems