Publier vos produits
Forster fuego light Single leaf - sliding door with escape route function
Forster

Forster fuego light Single leaf - sliding door with escape route function

Traduit par Google,

Système pour portes et moustiquaires vitrées coupe-feu

Aspect très élancé

Forster fuego light est un système de profilés complet, testé et approuvé, très complet, comprenant des ferrures et des accessoires pour portes coupe-feu vitrées affleurantes à un et deux vantaux ainsi que pour parois vitrées coupe-feu. D'autres variantes de système testées, telles que la porte coulissante coupe-feu, avec ou sans fonction d'issue de secours, la porte anti-pince-doigts et la porte affleurante en tôle d'acier ouvrent un large éventail d'applications et permettent une large gamme de possibilités d'utilisation. liberté de conception.

L'attrait du système réside dans les largeurs de profilés visibles extrêmement fines, l'aspect filigrane de l'ensemble et la grande transparence. Plus de lumière, plus de clarté, plus de sécurité pour une objectivité moderne. Une sécurité maximale qui reste invisible.

La large gamme de ferrures testées et approuvées avec le système ne laisse rien à désirer, qu'il s'agisse de portes automatisées ou d'esthétique avec charnières et fermetures invisibles.

Sa conception est identique à Forster presto (portes coupe-feu et pare-fumée) et Forster unico (portes à rupture de pont thermique). Combinable avec les murs-rideaux coupe-feu Forster thermfix vario.

Spécification
  • Material options:
    - Steel
    - Stainless steel, grinded, 220-240 grain

    Performance specifications (Refer to country-specific approvals):
    - Fire-resistant door EI30 in combination with smoke-proofing requirements
    - Fire-resistant screens EI30
    - Fire-resistant sliding door EI30 in masonry or in glazings, new with escape route function (swing-out/swing-in)
    - Finger protection door EI30 C5 S200, barrier-free accessibility according to DIN 18040
    - Flush mounted sheet metal door EI30
    - Non rebated and unlatched single acting doors EI30 according to BS EN 1634-1
    - NEW: Fire protection EI30 in combination with burglar resistance RC2 / RC3

    System properties:
    - Extremely slender visible section widths, outer frame/leaf measurement of only 110 mm
    - Fittings to match the system and new concealed hinges
    - Beautifully styled stainless steel handle fittings and a wide range of standard weld-on and screw-mounted rolling hinges
    - Concealed invisible door-closing systems
    - Prefabricated profiles for efficient processing, including assembly of the concealed door-closers

Spécifications techniques
  • Réference unique.single-leaf-sliding-door-with-escape-route-function
  • Famille de produitsDoor
  • Groupe de produitsForster fuego light
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Numéro OmniClass23-17 11 23
  • Titre OmniClassAll Glass Doors