Publier vos produits
Forster omnia double leaf Window insulated
Forster

Forster omnia double leaf Window insulated

Traduit par Google,

Notre système éprouvé Forster Omnia pour portes à un ou deux vantaux et vitrages extérieurs impressionne par sa durabilité exceptionnelle, son efficacité énergétique maximale et ses solutions de sécurité faciles à intégrer. Grâce à la profondeur de construction élevée de 85 millimètres, le triple vitrage isolant peut être installé sans problème dans les profilés robustes en acier ou en acier inoxydable – un aspect décisif pour garantir que l'enveloppe du bâtiment offre une isolation thermique élevée conformément à la norme Minergie. Des solutions de sécurité telles que la protection incendie et la protection anti-effraction peuvent être ajoutées si nécessaire. En remplaçant seulement quelques composants, la classe de protection incendie EI30 peut également être atteinte. L'isolateur ouvert en acier inoxydable permet un accès facile à l'intérieur du profilé et permet ainsi d'installer les câbles correspondants en cas de changement d'utilisation.

Spécification
  • Standard door

    Material variants

    Steel zinc magnesium

    Bright steel**

    Brushed stainless steel**

    Face widths

    Door leaf with frame from 100 mm

    Fixed glazing from 40 mm

    Dimensions

    Inside width single-leaf (W×H): max. 1360 × 2691 mm

    Inside width double-leaf (W×H): max. 2670 × 2691 mm

    Fittings

    Attached and concealed flush fittings

    Max. leaf weight 420 kg

    System features

    Design variants:

    Single/double leaf doors, with optional sidelight and fanlight

    Fixed glazing

    Insulated door threshold, simple lock installation via insertion strips

    Structural depth 85 mm

    Max. filling element thickness 59 mm

    Glazing beads in aluminium and steel

    Wet and dry glazing

    Performance characteristics*

    CE/UKCA marking according to EN 14351-1

    UD value up to 0.74 W/(m2.K)

    Durability of self-closing properties: Class 8 according to EN 12400

    (tested up to 1 million cycles according to EN 1191 with automatic

    door operator)

    Doors for escape and emergency routes (partial and full panic)

    according to EN 179 and EN 1125

    Burglary resistance: RC2 according to EN 1627

    Resistance to wind loads: Class B4/C4 according to EN 12210

    Watertightness: Class 3A according to EN 12208

    Air permeability: Class 4 according to EN 12207

    Impact resistance: Class 4 according to EN 13049

    Operating forces: Class 5 according to EN 12217

    Threshold-free and barrier-free according to DIN 18040

    Sound insulation up to Rw = 45 dB according to EN ISO 140-3

    * Take note of the country-specific approvals and requirements

    ** On request

    Fire-resistant door EI230

    Material variants

    Steel zinc magnesium

    Bright steel**

    Face widths

    Door leaf with frame from 110 mm

    Fixed glazing from 50 mm

    Dimensions

    Inside width single-leaf (W×H): max. 1360 × 2691 mm

    Inside width double-leaf (W×H): max. 2670 × 2691 mm

    Fittings

    Attached and concealed flush fittings

    Max. leaf weight 420 kg

    System features

    Design variants:

    Door with single/double leaf, with optional sidelight and fanlight

    Insulated door threshold, simple lock installation via insertion strips

    Structural depth 85 mm

    Max. filling element thickness 59 mm

    Steel glazing beads

    Dry glazing

    Performance characteristics*

    CE/UKCA marking according to EN 16034 and 14351-1

    UD value up to 0.83 W/(m2.K)

    Fire protection: EI230 according to EN 1634-1

    Smoke protection: Sa or S200 according to EN 1634-3

    Durability of self-closing properties: Class 8 according to EN 12400

    (tested up to 1 million cycles according to EN 1191 with automatic

    door opener)

    Doors for escape and emergency routes (partial and full panic)

    according to EN 179 and EN 1125

    Burglary resistance: RC2 according to EN 1627

    Resistance to wind loads: Class B4/C4 according to EN 12210

    Watertightness: Class 3A according to EN 12208

    Air permeability: Class 4 according to EN 12207

    Impact resistance: Class 4 according to EN 13049

    Operating forces: Class 5 according to EN 12217

    Threshold-free and barrier-free according to DIN 18040

    Sound insulation up to Rw = 45 dB according to EN ISO 140-3

Spécifications techniques
  • Réference unique.window_omnia_2_leaf
  • Famille de produitsWindow
  • Groupe de produitsforster omnia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double