Publier vos produits
Fenêtre forster unico HI, cadre 30 mm, 2 vantaux
Fenêtre forster unico HI, cadre 30 mm, 2 vantaux
Fenêtre forster unico HI, cadre 30 mm, 2 vantaux
    Forster

    Fenêtre forster unico HI, cadre 30 mm, 2 vantaux

    Système économe en énergie pour portes, fenêtres et cloisons

    Durable, écologique, 100 % acier

    Forster unico est le système révolutionnaire de profilés à isolation thermique, qui permet la réalisation de portes à 1 ou 2 vantaux, de fenêtres et de vitrages fixes extérieurs. Les profilés sont entièrement fabriqués en acier recyclable sans aucun isolant en matière synthétique contrairement aux systèmes isolés classiques.

    Cette technologie permet – grâce à la structure alvéolaire du profilé – de répondre aux exigences les plus élevées de la physique du bâtiment.

    Cette technologie de pointe, l'efficacité énergétique, le design sobre et l'utilisation de matériaux écologiques donnent une construction durable et responsable.

    Forster unico Hi

    Forster unico Hi associe tous les avantages du système standard forster unico avec des valeurs d'isolation thermique encore plus élevées. Le système répond aux dernières exigences en termes d'isolation thermique, comme par exemple celles de l'EnEV 2009 (DE) et SIA 380/1 (CH).

    La profondeur de construction permet l'intégration d'un double ou d'un triple vitrage isolant jusqu'à 60 mm d'épaisseur – avec, à la clé, des valeurs Uw allant jusqu'à 0.9 W/(m2·K).

    Simplicité: Seuls deux joints supplémentaires sont nécessaires pour faire de forster unico un élément forster unico Hi avec une isolation thermique supérieure.

    Spécification
    • Matières premières: Acier brut / acier galvanisé / acier inox, meulé, grain 220-240 Caractéristiques du système: - Faces vues pour les profilés de cadre 30–90 mm - Remplissages jusqu'à 60 mm (triple vitrage isolant) - Vitrage joint silicone et à sec, drainé et ventilé - Thermolaquage ou pulvérisation sans limite de température Isolation thermique: Uw > 1.1 W/(m2.K) Isolation phonique: jusqu'à 48 dB Marquage CE: Testé selon EN 14351-1 Charactéristiques testées: - Résistance au vent (EN 12210) jusqu'à C5 / B5 - Etanchéité à la pluie battante (EN 12208) jusqu'à E1050 - Résistance au chocs (EN 13049) classe 3 - Perméabilité à l'air (EN 12207) jusqu'à classe 4 - Forces de manoeuvre (EN 12217) classe 1 - Résistance mécanique (EN 13115) classe 4 - Résistance à l'ouverture et fermeture répétées (EN 12400) classe 2 (10'000 cycles) Quincaillerie: - Poids de vantail jusqu'à 150 kg - Quincaillerie invisible Forster pour ouvrants à la française/oscillo-battants, semi-fixes et ouvrants impostes Variantes supplémentaires: - Résistance à l'effraction CR 1-3 selon EN 1627 - Résistance aux balles FB4 selon EN 1522 - Résistance au feu E30 / EW30 - Fenêtres ouvrant vers l'extérieur - Fenêtres coulissantes parallèles (FCP) - DENFC selon EN 12101-2 pour ouvrant à la française et à soufflet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.window_unico_hi_30_2_leaf
    • Famille de produitsWindow
    • Groupe de produitsforster unico HI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre