Publier vos produits
Fenêtre forster unico xs, cadre 8 mm, 1 vantail
Fenêtre forster unico xs, cadre 8 mm, 1 vantail
Fenêtre forster unico xs, cadre 8 mm, 1 vantail
    Forster

    Fenêtre forster unico xs, cadre 8 mm, 1 vantail

    La solution forster unico xs permet de réaliser des châssis et des fenêtres à isolation thermique avec des faces vues très fines. Elle peut également être utilisée pour des applications très diverses. Cela concerne les différentes variantes d’ouverture ainsi que les possibilités d’obtenir des valeurs Uw très basses et d’excellentes valeurs d’isolation acoustique. La conception unique des profilés tout en acier se prête à merveille à la rénovation des bâtiments anciens ou historiques et des constructions modernes.

    Spécification
    • Technical specifications:

      Matériaux

      Acier brut

      Acier zinc magnésium

      Largeurs des faces vues

      Vantail de fenêtre avec dormant à partir de 48 mm

      Vitrage fixe dès 23 mm

      Dimensions

      Ouvrant à projection

      Hauteur de vantail: max. 2378 mm

      Largeur de vantail: max. 2378 mm

      Surface: max. 1.85 m2

      Ouvrant à la française

      Hauteur de vantail: max. 1528 mm

      Largeur de vantail: max. 778 mm

      Vitrage fixe (LxH): infini x max. 3000 mm

      Ferrements

      Ferrements non apparents pour ouvrants oscillo-battants à l’anglaise, poids max. de vantail 45 kg, Angle d’ouverture: max. 40°

      Ferrements non apparents pour ouvrants basculants à l’anglaise, poids max. de vantail 180 kg, Angle d’ouverture: max. 87°

      Caractéristiques du système*

      Profondeur de construction: profilé de vantail et de cadre 70 mm

      Épaisseur max. de l’élément de remplissage 44 mm (double et triple vitrage isolant)

      Vitrage à sec et au silicone

      Performances*

      Marquage CE et UKCA selon EN 14351-1

      Isolation thermique: Valeur UW

      Fenêtre jusqu’à 1,2 W/(m2K) selon EN ISO 10077-1,

      Vitrage fixe jusqu’à 0,8 W/(m2K) selon EN ISO 10077-1

      Résistance au vent: jusqu’à classe A4 / B4 / C4 selon EN 12210

      Étanchéité à la pluie battante: jusqu’à classe E1350 selon EN 12208

      Perméabilité à l’air: jusqu’à classe 4 selon EN 12207

      Forces de manoeuvre: classe 1 selon EN 13115

      Isolation acoustique: jusqu’à Rw = 34 dB selon EN ISO 140-3 EN ISO 717-1

      *Respecter les homologations et exigences valables dans votre pays.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.window_unico_xs_8_1_leaf
    • Famille de produitsWindow
    • Groupe de produitsforster unico xs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre