Publier vos produits
KAISER Idell™ 6631-T LUKSUS Table lamp

KAISER Idell™ 6631-T LUKSUS Table lamp

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,
La célèbre lampe idell de KAISER se caractérise par la capacité de Christian Dell à créer un design élégant avec des caractéristiques géométriques de base du modernisme : des formes comme la sphère, le cercle et le cylindre. Aujourd'hui, le KAISER idell est largement reconnu comme un symbole du design noble du Bauhaus, d'un choix exquis de matériaux et d'une ingénierie précise.
Spécification
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: easy grey/ brass, matt black/brass, black/chrome, dark green/ chrome, matt black/chrome, ruby red/chrome • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: steel, suspension: chrome plated brass • Material: steel, chrome plated brass • Name: KAISER Idell 6631-T LUXUS • Nominal Height: 42.5 cm • Nominal Length: Diameter base 19.4 cm • Nominal Width: Diameter (shade) 28.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.6631-T
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsKAISER Idell™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)425
  • Largeur (mm)285
  • Profondeur (mm)194
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enLettonie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
Produits similaires