Publier vos produits
Avion™ Floor
Avion™ Floor

    Avion™ Floor

    Traduit par Google,
    L'Avion™ s'inspire d'une fascination d'enfance pour les avions, en particulier les dirigeables Zeppelin planant dans le ciel. La grande forme ovale de la lampe a une expression ludique et émet une lumière douce et diffuse qui contribue à l'atmosphère naturelle de n'importe quel espace.
    Spécification
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Iskos-Berlin, 2012/2023 ABOUT THE DESIGNER Iskos-Berlin Design is a partnership of Aleksej Iskos and Boris Berlin. The company was established in late 2010, but Aleksej and Boris have been working together for a number of years. In 1987, Boris co-founded Komplot Design, where Aleksej was employed for more than 11 years. This long and fruitful cooperation has allowed them to develop a shared philosophy of design. LAMP RATING AND SPECIFICATIONS Voltage: 230V Frequency: 50-60 Hz IP Rating: • Table/Floor: IP20 • Table/Floor Terrace: IP44 LOR: 70% Isolation class: Class II Light source included: No Number of light sources: 2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Avion-Floor
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsAvion™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35.7
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)35.1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires