Publier vos produits
FH125 Table

FH125 Table

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,
FH125 est une petite table à manger sophistiquée. Sa forme rectangulaire arrondie peut accueillir 4 à 6 personnes et présente un plateau moderne en stratifié blanc et un élégant bord en aluminium.
Spécification
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.FH125
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsFH125
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)1250
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires