Publier vos produits
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W

    KAISER idell™ 6567-W

    Traduit par Google,

    La collection de luminaires KAISER idell™ s'enrichit d'une applique murale compacte, inspirée des éléments existants. Le nouveau modèle 6567-W présente un format réduit, idéal pour les espaces restreints, tout en conservant la géométrie caractéristique et la lumière maîtrisée propres à la collection. Conçue par Christian Dell dans les années 1930, la collection KAISER idell™ reflète son travail au Bauhaus de Weimar, où la forme était façonnée par la fonction et le matériau. Cette nouvelle applique murale perpétue cette approche dans un format plus compact. Un support mural revisité permet une installation avec câblage apparent ou encastré, pour une utilisation aussi bien résidentielle que professionnelle.

    Spécification
    • ABOUT THE DESIGNER

      Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KAISER-idell-6567-W
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsKAISER Idell™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)147
    • Profondeur (mm)319
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Produits similaires