Publier vos produits
Maluma™ Pendant

Maluma™ Pendant

Traduit par Google,
Maluma est composé de verre coloré soufflé à la bouche et d'une suspension assortie. Une fusion de courbes lisses et de verre dépoli, le Maluma ajoute une expression moderne à n'importe quel décor. Disponible en rose délicat, prune profond et mousse terreuse, le pendentif ajoute une couleur douce à n'importe quelle pièce. Laissé éteint ou allumé, il conserve sa couleur donnant à la fois une lumière ambiante douce et un éclairage vers le bas fonctionnel depuis son fond ouvert.
Spécification
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: moss, plum, rose • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Textile cord, 3 m • Finish: Shade: hand blown frosted coloured glass, Suspension/stem: anodized aluminum • Material: frosted glass, anodized aluminum • Name: Maluma™ • Nominal Height: 35 cm • Nominal Width: Diameter: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Maluma
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsMaluma™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)235
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (18)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (11)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (10)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (15)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (18)