Publier vos produits
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp

    Night Owl™ Table lamp

    4.3 sur 5 étoiles4.3(20 Avis)
    Traduit par Google,
    La lampe de table Night Owl™ est née du désir de créer un effet de lumière nordique unique ; chaleureux, confortable et informel. Distinctifs dans leur forme et leur apparence, la base et l'abat-jour ovale se fondent harmonieusement pour former une seule unité. Sa personnalité est un ajout unique à n'importe quel espace.
    Spécification
    • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: smokey white, smokey white/ash, midnight blue/ash, midnight blue • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: aluminum, ash, polycarbonate • Name: Night Owl™ • Nominal Height: 29.3 cm • Nominal Length: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Night-Owl
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsNight Owl™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)293
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireFrêne
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    Produits similaires