Publier vos produits
Director's Chair
Director's Chair
Director's Chair

    Director's Chair

    Traduit par Google,

    Le fauteuil Director's Chair s'invite à l'extérieur avec un design conçu pour résister aux intempéries, alliant confort d'assise et praticité grâce à sa conception pliable. Disponible en coloris Summertime Navy de Dedar ou Papyrus Heritage de Sunbrella, résistant aux intempéries, il apporte avec aisance sa silhouette emblématique aux terrasses, jardins et balcons. Fabriqué en teck massif avec des ferrures en laiton, il offre la même élégance et la même fonctionnalité que le modèle d'intérieur original, désormais adapté à la vie en plein air.

    Spécification
    • The fast-drying outdoor foam provides a firm and comfortable seat that retains its shape year after year. The open-cell structure allows both water and air to pass through ensuring the cushion dries exceptionally quickly, even after a heavy downpour. To ensure cushions remain beautiful over time, it is good practice to avoid them being left wet for prolonged periods, e.g., by turning them upright to let water run off or storing them in a dry environment.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.directors-chair
    • Famille de produitsOutdoor Seating
    • Groupe de produitsDirector's
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)875
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalBois de teck
    • Conçu enDanemark
    • Poids net (Kg)5.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
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
    Produits similaires