Publier vos produits
Planner™ MC500 Table

Planner™ MC500 Table

4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
Traduit par Google,
La série Planner™ comprend des tables et un système d'étagères, tous avec des bases en tubes d'acier enduits de poudre noire. Les tables basses Planner™ sont disponibles dans une sélection de deux plateaux en marbre uniques. Planner™ a été conçu par Paul McCobb en 1952. La série Planner™ comprend des tables et un système d'étagères, tous avec des bases en tubes d'acier enduits de poudre noire. Les tables basses Planner™ sont disponibles dans une sélection de deux plateaux en marbre uniques.
Spécification
  • • Category: Shelving system, SMALL • Finish: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Material: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Name: Planner™ shelving system • Nominal Height: 84,4 cm / 33.2 " • Nominal Length: 38,1 cm / 15 " • Nominal Width: 120,7 cm / 47.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.MC500
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsPlanner™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)844
  • Largeur (mm)1207
  • Profondeur (mm)381
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireChêne
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires