Publier vos produits
VICO DUO™ FrontUph VM118 Chair

VICO DUO™ FrontUph VM118 Chair

Traduit par Google,
La chaise VICO DUO™ FrontUph VM118 est disponible en deux finitions différentes : placage naturel et frêne teinté noir. Toutes les chaises sont faites de placage tranché moulé sous pression. La coque est également disponible en version avant ou entièrement rembourrée dans une large gamme de types de textiles et de cuirs. Outre une base à quatre pieds, il existe également une base luge, comme tabouret de comptoir ou comme tabouret de bar. Le dispositif de liaison est disponible pour les chaises à 4 pieds et les chaises à luge. 9 couches de placage laminé moulé sous pression. Les couches extérieures sont en frêne teinté noir et en placage naturel laqué. Également disponible en façade ou entièrement rembourré, avec ou sans accoudoirs, avec ou sans dispositif de liaison et avec différentes bases, y compris tabouret de comptoir et tabouret de bar.
Spécification
  • • Category: Bar stool • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The bar stool is stackable up to 4 chairs. Seat cushion is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut or black coloured ash, chromed or black powder coated base. • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: chromed steel base or powder coated steel base. • Name: VICO DUO™ FrontUph VM118 • Nominal Height: 109.8 cm, Seat Height: 76 cm • Nominal Length: 54.4 cm • Nominal Width: 55.9 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.VICO-DUO-FrontUph-VM118
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsVico Duo™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1098
  • Largeur (mm)559
  • Profondeur (mm)544
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires