Publier vos produits
VICO DUO™ NotUph VM113 Chair
VICO DUO™ NotUph VM113 Chair
VICO DUO™ NotUph VM113 Chair

    VICO DUO™ NotUph VM113 Chair

    Traduit par Google,
    La chaise VICO DUO™ NotUph VM113 est disponible en deux finitions différentes : placage naturel et frêne teinté noir. Toutes les chaises sont faites de placage tranché moulé sous pression. La coque est également disponible en version avant ou entièrement rembourrée dans une large gamme de types de textiles et de cuirs. En plus d'une base à quatre pieds, il existe également une base luge, comme tabouret de comptoir ou comme tabouret de bar. Le dispositif de liaison est disponible pour les chaises à 4 pieds et les chaises à luge. 9 couches de placage laminé moulé sous pression. Les couches extérieures sont en frêne teinté noir et en placage naturel laqué. Également disponible en façade ou entièrement rembourré, avec ou sans accoudoirs, avec ou sans dispositif de liaison et avec différentes bases, y compris tabouret de comptoir et tabouret de bar.
    Spécification
    • • Category: 4 legged, stackable chair with arms, linking device • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The four legged chair veneer chair is stackable in up to 8 chairs with arms and linking device, and 10 chairs without arms with linking device. Seat cushion is available. Transport dolly is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut, or black coloured ash, black powder coated base or chromed base. Linking device plastic. • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: Powder coated steel base or chromed steel base • Name: VICO DUO™ NotUph VM113 • Nominal Height: 79 cm, Seat Height: 46cm • Nominal Length: 51.8 cm • Nominal Width: 60 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.VICO-DUO-NotUph-VM113
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsVico Duo™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)518
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires